HSK-WI NPT 1/2" grau (KD 6,0-12,0 mm) Art.-Nr. 92691
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.313,83 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92691
Artikelbezeichnung
HSK-WI NPT 1/2" grau (KD 6,0-12,0 mm)
Gewindeart
NPT
Größe
NPT 1/2"
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
6,0 - 12,0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
24
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892364914
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Winkelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Winkelverschraubungen mit NPT-Anschlussgewinde ohne O-Ring
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TL - Gewindelänge
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur problemlosen Durchführung des Kabels. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible