HSK-PVDF-R M12 x 1,5 natur (KD 2,0-5,0 mm) Art.-Nr. 99630
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 429,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99630
Artikelbezeichnung
HSK-PVDF-R M12 x 1,5 natur (KD 2,0-5,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
natur
Kabel-Ø von / bis mm
2,00 - 5,00
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892364617
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVDF-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -35°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 nach UL 94
      • Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)

Eigenschaften

      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • großer Temperaturbereich
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen. Die Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible