HSK-MS-EX NPT 3/4" (KD 14,0-18,0 mm)
Art.-Nr. 92902
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-MS-EX NPT 3/4" (KD 14,0-18,0 mm)
- Art.-Nr.
- 92902
- Artikelbezeichnung
- HSK-MS-EX NPT 3/4" (KD 14,0-18,0 mm)
- Gewindeart
- NPT
- Kabel-Ø von / bis mm
- 14,00 - 18,00
- Gewindelänge mm
- 13,0
- Schlüsselweite mm
- 30
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892366932
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten HSK-MS-EX NPT 3/4" (KD 14,0-18,0 mm)
Vernickelte-Messing-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +95°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-EX NPT 3/4" (KD 14,0-18,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung:DMT 03 ATEX E 051 X
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Installationstechnik
Downloads HSK-MS-EX NPT 3/4" (KD 14,0-18,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte