HSK-MS-E M40 x 1,5 (KD 22,0-32,0 mm) Art.-Nr. 97340
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 2.764,03 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97340
Artikelbezeichnung
HSK-MS-E M40 x 1,5 (KD 22,0-32,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
22,00 - 32,00
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
50
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892367236
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Für geschirmte Leitungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible