HSK-EX-Active-R M16 x 1,50 schwarz (KD 3,00-6,00 mm) SW 19
Art.-Nr. 908551
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-EX-Active-R M16 x 1,50 schwarz (KD 3,00-6,00 mm) SW 19
- Art.-Nr.
- 908551
- Artikelbezeichnung
- HSK-EX-Active-R M16 x 1,50 schwarz (KD 3,00-6,00 mm) SW 19
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 3.0 - 6.0
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 19
- Höhe mm
- 22
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892365720
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK-EX-Active-R M16 x 1,50 schwarz (KD 3,00-6,00 mm) SW 19
PA-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +85°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details HSK-EX-Active-R M16 x 1,50 schwarz (KD 3,00-6,00 mm) SW 19
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) V0 nach UL 94, Glasfaserverstärkt
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013
Hinweise
-
- EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 14 ATEX E 025 X
- IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 14.0020X
- Kennzeichnung: II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
- Auch in der Farbe blau, für den eigensicheren Bereich, auf Anfrage lieferbar.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HSK-EX-Active-R M16 x 1,50 schwarz (KD 3,00-6,00 mm) SW 19
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte