Polyoelfin-Schrumpfschlauch HSB 187-C transparent

Polyoelfin-Schrumpfschlauch HSB 187-C transparent Art.-Nr. 96687
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 3.075,33 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96687
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch HSB 187-C transparent
Typ
HSB 187-C
Farbe
transparent
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
2,4
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
4,7
Wandstärke mm
0,5
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892394836
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • bleifrei

Hinweise

      • Lieferaufmachung: HSB-Karton
      • Andere Farben auf Anfrage.
      • Halogenfrei (nur transparent)

Verwendung

      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible