Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber rot
Art.-Nr. 906591
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber rot
- Art.-Nr.
- 906591
- Artikelbezeichnung
- Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber rot
- Farbe
- rot
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 0,50 - 1,50
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 1,4
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 4,3
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892501951
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber rot
Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber | |
Temperaturbereich | -55°C bis +125°C |
Details Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber rot
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Wasser
-
- halogenfrei
-
- Zugentlastung
-
- Schrumpfrate 3:1
Verwendung
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automobilindustrie
-
- Bahntechnik
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeugbau
-
- Handlingssysteme
-
- Installationstechnik
-
- Schnelle Lösung für zugfeste, feuchtigkeitsdichte Kabelverbindungen.