HMCB800W DRIVE CLIQ™ PUR CHAIN grün 2 x 2 x 0,20 mm² + 1 x 2 x 0,38 mm² Art.-Nr. 804767
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
€ 370,65 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
804767
Artikelbezeichnung
HMCB800W DRIVE CLIQ™ PUR CHAIN grün 2 x 2 x 0,20 mm² + 1 x 2 x 0,38 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,95
Cu-Zahl kg/km
37,0
Gewicht kg/km (ca.)
61,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315626
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible