HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN grün 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22 Art.-Nr. 803672
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
€ 267,12 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
803672
Artikelbezeichnung
HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN grün 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
Außen-Ø mm (ca.)
6,95
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
66,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315596
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible