Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 25,4

Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 25,4 Art.-Nr. 99563
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 972,05 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99563
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 25,4
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
25,4
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
51,0
Wandstärke mm
1,1
Meter pro Verpackungseinheit
30
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892397721
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • selbstverlöschend
      • bleifrei

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible