Schrumpfschlauch HFS 16 mm 2:1 Polyolefin

Schrumpfschlauch HFS 16 mm 2:1 Polyolefin Art.-Nr. 99558
  • halogenfrei (LS0H)
€ 221,05 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99558
Typ
Schrumpfschlauch HFS 16 mm 2:1 Polyolefin
Farbe
schwarz
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
16
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
8
Wandstärke mm
0,64
VPE/m
50
EAN / GTIN
4060892397677
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Halogenfreier Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektronischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible