Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 4,8
Art.-Nr. 99556
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 4,8
- Art.-Nr.
- 99556
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 4,8
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 4,8
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 9,5
- Wandstärke mm
- 0,6
- Meter pro Verpackungseinheit
- 75
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892397653
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 4,8
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 4,8
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
-
- Farbe schwarz
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- selbstverlöschend
-
- bleifrei
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten