Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 1,2

Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 1,2 Art.-Nr. 99552
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 80,48 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99552
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch HFS 1,2
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
1,2
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
2,4
Wandstärke mm
0,5
Meter pro Verpackungseinheit
150
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892397615
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • selbstverlöschend
      • bleifrei

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible