Schrumpfschlauch HFS 1,6 mm 2:1 Polyolefin

Schrumpfschlauch HFS 1,6 mm 2:1 Polyolefin Art.-Nr. 99551
  • halogenfrei (LS0H)
€ 80,48 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99551
Typ
Schrumpfschlauch HFS 1,6 mm 2:1 Polyolefin
Farbe
schwarz
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
1,6
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
0,8
Wandstärke mm
0,45
VPE/m
150
EAN / GTIN
4060892397608
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Halogenfreier Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektronischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible