HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV schwarz 1 x 185 mm² Art.-Nr. 709143
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • abriebfest
  • feindrähtige Al-Litze, äußerst flexibel
  • geringes Eigengewicht
  • recyclebar
  • öl- und UV-beständig
  • zertifizierte Anschlusstechnik erhältlich
€ 5.740,35 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
709143
Artikelbezeichnung
HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV schwarz 1 x 185 mm²
AWG (ca.)
350 kcmil
Außen-Ø mm (ca.)
25,7
Al-Zahl per km
544,0
Gewicht kg/km (ca.)
1009,0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892330445
Zolltarifnummer
85446090

Technische Daten

Aderleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-813
Temperaturbereich bewegt -20°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung AC U0/U 1800/3000 V
Prüfspannung Ader/Ader 9000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Al-Litze, feindrähtig
      • Aderisolation: halogenfreies TPE-O
      • Aderkennzeichnung: schwarz
      • x = ohne Schutzleiter
      • Außenmantel: halogenfreies TPE-O
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
      • abriebfest
      • hervorragende Flexibilität begünstigt schnelle Verlegung
      • halogenfrei
      • recyclebar

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • weitere Details sowie Informationen zu Sonderausführungen und der geeigneten Anschlusstechnik unter wind@helukabel.de

Verwendung

      • Äußerst flexible Aluminium-Leitung für den Einsatz in vielen Bereichen der Energie- und Anlagentechnik; durch die hohe Flexibilität und das geringe Eigengewicht kann der Installationsaufwand im Feld deutlich reduziert werden. Die HELUWIND® WK POWERLINE ALU darf ausschließlich mit dem nach IEC 61238-1 Kl. A zertifizierten HELUKABEL® C8-Crimpverfahren verarbeitet werden; zu dieser Anschlusstechnik sind die passenden Werkzeuge lieferbar (auch leihweise).

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible