HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV schwarz 1 x 95 mm²
Art.-Nr. 707063
- feindrähtige Al-Litze
- äußerst flexibel
- geringes Eigengewicht
- recyclebar
- UV-beständig
- ölbeständig
- zertifizierte Anschlusstechnik erhältlich
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV schwarz 1 x 95 mm²
- Art.-Nr.
- 707063
- Artikelbezeichnung
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV schwarz 1 x 95 mm²
- AWG (ca.)
- 3/0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 17,9
- Al-Zahl per km
- 280,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 480,0
- Aluminiumbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892536946
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV schwarz 1 x 95 mm²
Aderleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-813 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV schwarz 1 x 95 mm²
Aufbau
-
- Al-Litze, feindrähtig
-
- Aderisolation: Spezial-PVC
-
- Aderkennzeichnung: schwarz
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Außenmantel: Spezial-PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
-
- hervorragende Flexibilität begünstigt schnelle Verlegung
-
- recyclebar
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- weitere Details sowie Informationen zu Sonderausführungen und der geeigneten Anschlusstechnik unter wind@helukabel.de
Verwendung
-
- Äußerst flexible Aluminium-Leitung für den Einsatz in vielen Bereichen der Energie- und Anlagentechnik; durch die hohe Flexibilität und das geringe Eigengewicht kann der Installationsaufwand im Feld deutlich reduziert werden. Die HELUWIND® WK POWERLINE ALU darf ausschließlich mit dem nach IEC 61238-1 Kl. A zertifizierten HELUKABEL® C8-Crimpverfahren verarbeitet werden; zu dieser Anschlusstechnik sind die passenden Werkzeuge lieferbar (auch leihweise).