HELUTOP® SP M25 x 1,5 schwarz 13,00 - 18,00 Art.-Nr. 905929
€ 16,93 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905929
Artikelbezeichnung
HELUTOP® SP M25 x 1,5 schwarz 13,00 - 18,00
Außen-Ø mm (ca.)
17,8
Gewindeart
metrisch / PG
Größe
M25 x 1,5 / PG 21
Farbe
schwarz
Klemmbereich von / bis mm
13,00 - 18,00
Höhe mm
21
Höhe ohne Gewinde mm
9,7
Außen-Ø am Oberteil mm
22,2
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892370632
Zolltarifnummer
39235090

Technische Daten

PA-Dichtstopfen

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Hinweise

      • Lieferfarbe: schwarz
      • Dichtstopfen 903492 nur für Kabelverschraubungen Typ HELUTOP® mit Klemmbereich 5-10mm.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • H - Höhe ohne Gewinde
      • D - Außendurchmesser
      • D - Außendurchmesser am Oberteil

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zum Abdichten von nicht belegten Kabelverschraubungen
      • HELUTOP® HT.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible