HELUTOP® SP M40 x 1,5 schwarz 19,00 - 28,00
Art.-Nr. 903496
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® SP M40 x 1,5 schwarz 19,00 - 28,00
- Art.-Nr.
- 903496
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® SP M40 x 1,5 schwarz 19,00 - 28,00
- Außen-Ø mm (ca.)
- 27,5
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M40 x 1,5
- Farbe
- schwarz
- Klemmbereich von / bis mm
- 19,00 - 28,00
- Höhe mm
- 25
- Höhe ohne Gewinde mm
- 9
- Außen-Ø am Oberteil mm
- 32
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370595
- Zolltarifnummer
- 39235090
Technische Daten HELUTOP® SP M40 x 1,5 schwarz 19,00 - 28,00
PA-Dichtstopfen |
Details HELUTOP® SP M40 x 1,5 schwarz 19,00 - 28,00
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
Hinweise
-
- Lieferfarbe: schwarz
- Dichtstopfen 903492 nur für Kabelverschraubungen Typ HELUTOP® mit Klemmbereich 5-10mm.
-
- Legende:
- Abmessungen
- H - Höhe
- H - Höhe ohne Gewinde
- D - Außendurchmesser
- D - Außendurchmesser am Oberteil
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zum Abdichten von nicht belegten Kabelverschraubungen
- HELUTOP® HT.
Downloads HELUTOP® SP M40 x 1,5 schwarz 19,00 - 28,00
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte