HELUTOP® SP M32 x 1,5 schwarz 15,00 - 21,00 Art.-Nr. 903495
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 18,38 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903495
Artikelbezeichnung
HELUTOP® SP M32 x 1,5 schwarz 15,00 - 21,00
Außen-Ø mm (ca.)
20,4
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Farbe
schwarz
Klemmbereich von / bis mm
15,00 - 21,00
Höhe mm
21,2
Höhe ohne Gewinde mm
9,2
Außen-Ø am Oberteil mm
24,1
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892370588
Zolltarifnummer
39235090

Technische Daten

PA-Dichtstopfen

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Hinweise

      • Lieferfarbe: schwarz
      • Dichtstopfen 903492 nur für Kabelverschraubungen Typ HELUTOP® mit Klemmbereich 5-10mm.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • H - Höhe ohne Gewinde
      • D - Außendurchmesser
      • D - Außendurchmesser am Oberteil

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zum Abdichten von nicht belegten Kabelverschraubungen
      • HELUTOP® HT.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible