HELUTOP® MS-EP4 M63 x 1,5 (KD 34,0-44,0 mm) SW 64, 68 GL 14 Art.-Nr. 905189
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
€ 4.734,58 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905189
Artikelbezeichnung
HELUTOP® MS-EP4 M63 x 1,5 (KD 34,0-44,0 mm) SW 64, 68 GL 14
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
34.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
64,68
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892352355
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 5 bar

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
  • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
  • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • mit integriertem Kontaktsystem

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • hervorragende Vibrationsfestigkeit
  • große Klemmbereiche
  • beim Zudrehen erfolgt automatisch eine sichere Kontaktierung
  • hervorragende Schirmdämpfung und Stromableitung

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible