HELUTOP® MS-EP4 M50 x 1,5 (KD 30,0-38,0 mm) SW 58 GL 9 Art.-Nr. 905188
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
€ 4.361,53 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905188
Artikelbezeichnung
HELUTOP® MS-EP4 M50 x 1,5 (KD 30,0-38,0 mm) SW 58 GL 9
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
30.0 - 38.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
58
Höhe ohne Gewinde mm
67
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892352348
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 5 bar

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • mit integriertem Kontaktsystem

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • hervorragende Vibrationsfestigkeit
      • große Klemmbereiche
      • beim Zudrehen erfolgt automatisch eine sichere Kontaktierung
      • hervorragende Schirmdämpfung und Stromableitung

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible