HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (KD 6,0-12,0 mm) SW 22 GL 6
Art.-Nr. 905183
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (KD 6,0-12,0 mm) SW 22 GL 6
- Art.-Nr.
- 905183
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (KD 6,0-12,0 mm) SW 22 GL 6
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6.0 - 12.0
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 22
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892352294
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (KD 6,0-12,0 mm) SW 22 GL 6
Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (KD 6,0-12,0 mm) SW 22 GL 6
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit integriertem Kontaktsystem
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- hervorragende Vibrationsfestigkeit
-
- große Klemmbereiche
-
- beim Zudrehen erfolgt automatisch eine sichere Kontaktierung
-
- hervorragende Schirmdämpfung und Stromableitung
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (KD 6,0-12,0 mm) SW 22 GL 6
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte