HELUTOP® MS-EP M63 x 1,5
Art.-Nr. 99957
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® MS-EP M63 x 1,5
- Art.-Nr.
- 99957
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® MS-EP M63 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 34.0 - 44.0
- Gewindelänge mm
- 14,0
- Schlüsselweite mm
- 64,68
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351891
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® MS-EP M63 x 1,5
Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung und Erdungsverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® MS-EP M63 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit integriertem Kontaktsystem
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- beim Zudrehen erfolgt automatisch eine sichere Kontaktierung
-
- hervorragende Schirmdämpfung und Stromableitung
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur sicheren, schnellen Montage und Kontaktierung.
Downloads HELUTOP® MS-EP M63 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte