PA-Kabelverschraubung HELUTOP HT RJ45 33 (25) grau (RAL 7035)

PA-Kabelverschraubung HELUTOP HT RJ45 33 (25) grau (RAL 7035) Art.-Nr. 11025434
€ 0,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11025434
Artikelbezeichnung
PA-Kabelverschraubung HELUTOP HT RJ45 33 (25) grau (RAL 7035)
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
3,0 - 6,0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
33
Höhe mm
38,4
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892542565
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 68 - 5 bar, 30 min.

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423

Hinweise

      • teilbare Dichtung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible