![HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906965_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906965_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 40,0-52,0 mm) SW 85, 85 GL 20
Art.-Nr. 906980
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 40,0-52,0 mm) SW 85, 85 GL 20
- Art.-Nr.
- 906980
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 40,0-52,0 mm) SW 85, 85 GL 20
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 40.0 - 50.0
- Gewindelänge mm
- 20,0
- Schlüsselweite mm
- 85,85
- Höhe mm
- 111.5
- Höhe ohne Gewinde mm
- 107
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892350313
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 40,0-52,0 mm) SW 85, 85 GL 20
Vernickelte-Messing-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 |
Details HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 40,0-52,0 mm) SW 85, 85 GL 20
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- Potentialausgleich
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Hinweise
-
- Auch aus Edelstahl 1.4404 lieferbar oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.
- Auf Anfrage passende Erdungsfahnen und Schrumpfkappen lieferbar.
- Konformitätsbescheinigung: CESI 13 ATEX 033X, IECEx CES 13.0013X
- Kennzeichnung: Ex II 2 GD, Exd IIC Gb / Exe IIC Gb, Extb IIIC Db
-
- Legende:
- Abmessungen
- C - Eckmaß
- H - Höhe
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZU - Schlüsselweite Oberkörper
- SZL - Schlüsselweite Unterkörper
- 1 - Unterteil
- 2 - Unterer Dichtring
- 3 - O-Ring
- 4 - Klemmkonus
- 5 - drehbarer Klemmkonus
- 6 - Mittelteil
- 7 - Oberer Dichtring
- 8 - Hutmutter
Verwendung
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 40,0-52,0 mm) SW 85, 85 GL 20
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)