HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (KD 3,0-8,0 mm) SW 24, 26 GL 16
Art.-Nr. 906967
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (KD 3,0-8,0 mm) SW 24, 26 GL 16
- Art.-Nr.
- 906967
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (KD 3,0-8,0 mm) SW 24, 26 GL 16
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Kabel-Ø von / bis mm
- 3,0 - 8,0
- Gewindelänge mm
- 16,0
- Schlüsselweite mm
- 24 / 26
- Höhe mm
- 50
- Eckmaß mm
- 29,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 35
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892350207
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (KD 3,0-8,0 mm) SW 24, 26 GL 16
Vernickelte-Messing-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 |
Details HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (KD 3,0-8,0 mm) SW 24, 26 GL 16
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- Potentialausgleich
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Hinweise
-
- Auch aus Edelstahl 1.4404 lieferbar oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.
- Auf Anfrage passende Erdungsfahnen und Schrumpfkappen lieferbar.
- Konformitätsbescheinigung: CESI 13 ATEX 033X, IECEx CES 13.0013X
- Kennzeichnung: Ex II 2 GD, Exd IIC Gb / Exe IIC Gb, Extb IIIC Db
-
- Legende:
- Abmessungen
- C - Eckmaß
- H - Höhe
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZU - Schlüsselweite Oberkörper
- SZL - Schlüsselweite Unterkörper
- 1 - Unterteil
- 2 - Unterer Dichtring
- 3 - O-Ring
- 4 - Klemmkonus
- 5 - drehbarer Klemmkonus
- 6 - Mittelteil
- 7 - Oberer Dichtring
- 8 - Hutmutter
Verwendung
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (KD 3,0-8,0 mm) SW 24, 26 GL 16
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte