HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (4 x 5,0 mm) Art.-Nr. 920114
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 81,65 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920114
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (4 x 5,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe Dichteinsätze
schwarz
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
4 x 5,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892356131
Zolltarifnummer
40169300

Technische Daten

NBR-Mehrfachdichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Hinweise

      • Einsätze für die Größe M16x1,5 sind geeignet für Kabelverschraubungen M16x1,5 mit Klemmbereich 5-10 mm.
      • Legende:
      • D - Außendurchmesser
      • d - Innendurchmesser
      • H - Höhe

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von HELUTOP® HT-Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible