HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (4 x 3,0 mm)
Art.-Nr. 920109
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (4 x 3,0 mm)
- Art.-Nr.
- 920109
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (4 x 3,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Farbe Dichteinsätze
- schwarz
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 4 x 3,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892356100
- Zolltarifnummer
- 40169300
Technische Daten HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (4 x 3,0 mm)
NBR-Mehrfachdichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Details HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (4 x 3,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Hinweise
-
- Einsätze für die Größe M16x1,5 sind geeignet für Kabelverschraubungen M16x1,5 mit Klemmbereich 5-10 mm.
-
- Legende:
- D - Außendurchmesser
- d - Innendurchmesser
- H - Höhe
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von HELUTOP® HT-Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing.
Downloads HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (4 x 3,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte