![HELUTOP® HT-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99980_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99980_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-E M50 x 1,5
Art.-Nr. 99986
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-E M50 x 1,5
- Art.-Nr.
- 99986
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-E M50 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 27.0 - 38.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 60
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892352539
- Zolltarifnummer
- 73072910
Technische Daten HELUTOP® HT-E M50 x 1,5
Edelstahl-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® HT-E M50 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- hohe Korrosionsbeständigkeit
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für den Einsatz bei starken Beanspruchungen.
Downloads HELUTOP® HT-E M50 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte