![HELUTOP® HT-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11021383_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11021383_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-Clean M16 x 1,5
Art.-Nr. 11021384
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-Clean M16 x 1,5
- Art.-Nr.
- 11021384
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-Clean M16 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 5.0 - 10.0
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Schlüsselweite mm
- 18
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892527661
- Zolltarifnummer
- 73072910
Technische Daten HELUTOP® HT-Clean M16 x 1,5
Edelstahl-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar, 30 min. |
Details HELUTOP® HT-Clean M16 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Edelstahl
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Zugentlastungselement
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
-
- glatte Oberfläche verhindert Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen und ermöglicht leichte Reinigung
-
- innenliegendes Gewinde verhindert Verschmutzungsnester
-
- geeignet für Hochdruckreinigung
-
- resistent gegen chemische Reingungsmittel
-
- hohe Korrosionsbeständigkeit
-
- ECOLAB zertifiziert
Hinweise
-
- Zum Anziehen von außen unten aufgeführtes Montagewerkzeug verwenden
- Montage mit handelsüblichen Inbusschlüssel
- Kontermutter im Lieferumfang enthalten
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe ohne Gewinde
Verwendung
-
• Lebensmittel- und Getränkeindustrie<br />• Pharmaindustrie<br />• Reinraumtechnologie<br />• Biotechnologie<br />• chemische Industrie<br />• für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung