HELUTOP® Easy M25 grau (RAL 7035)
Art.-Nr. 908368
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® Easy M25 grau (RAL 7035)
- Art.-Nr.
- 908368
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® Easy M25 grau (RAL 7035)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 11,0 - 17,0
- Schlüsselweite mm
- 29
- Ø Bohrloch mm
- 25,3
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892350412
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® Easy M25 grau (RAL 7035)
Gewindelose PA-Kabelverschraubung nach DIN EN 62444 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® Easy M25 grau (RAL 7035)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- mit patentiertem Feder/ Einrastsystem
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- eng nebeneinander montierbar
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Hinweise
-
- Weitere Farben auf Anfrage.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
- Montage ohne den Einsatz von speziellen Werkzeugen. Keine Gewindebohrungen oder Kontermuttern notwendig. Durch Kompatibilität mit der HELUTOP® HT-Serie ist eine problemlose Integration in bestehende Systeme möglich.
- Für Wanddickenbereich: 0,5-4,0 mm