HELUTOP® Easy M16 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 908054
  • UL-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
€ 97,51 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
908054
Artikelbezeichnung
HELUTOP® Easy M16 grau (RAL 7035)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892350344
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Gewindelose PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart IP 66 / IP 68 - 5 bar

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
  • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
  • mit patentiertem Feder/ Einrastsystem

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • eng nebeneinander montierbar
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche

Hinweise

  • Weitere Farben auf Anfrage: rot RAL 3020, weiß RAL 9003, blau RAL 5015.
  • Maßangaben Bohrloch Ø = +/- 0,1
  • Die Vorteile: kein Montagewerkzeug, keine Gewindebohrung notwendig, keine Kontermuttern notwendig, gleicher Klemmbereich wie HELUTOP® HT-Serie, VDE-Zulassung nach DIN EN 62444, Verschraubung und Kabel werden mit rechtsgängigem Gewinde fixiert, auch bei Platzmangel oder wenn das Gehäuseinnere schwer erreichbar ist „easy"" zu montieren, die Verschraubung sitzt genauso fest wie eine Verschraubung mit Gewinde, der Körper und das Oberteil haben die gleichen Schlüsselweiten, großer Wanddickenbereich: 0,5-4,0mm, einfache, schnelle Demontage mit Werkzeug, ohne Beschädigung von Verschraubung und Wand
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge

Verwendung

  • Für einfache, werkzeuglose und schnelle Montage.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible