HELUTOOL PEW 8.84 Art.-Nr. 903624
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 241,53 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903624
Artikelbezeichnung
HELUTOOL PEW 8.84
Typ
HELUTOOL PEW 8.84
Länge mm
180,0
Gewicht ca. kg
0,44
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,08 - 10,00
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892429286
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Crimpzange

Details

Aufbau

      • Brüniert
      • Quadratisches Crimpprofil durch synchron angetriebene Crimpbacken
      • 4 profilierte Crimpflächen
      • Ergonomischer Zweikomponentengriff
      • Länge 180 mm
      • Gewicht 380 g

Verwendung

      • brüniert
      • quadratisches Crimpprofil durch synchron angetriebene Crimpbacken
      • 2 profilierte Crimpflächen
      • ergonomischer Zweikomponentengriff

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible