Kabelschere HELUTOOL HKS 32 Art.-Nr. 907603
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 107,38 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907603
Artikelbezeichnung
Kabelschere HELUTOOL HKS 32
Typ
HKS 32
Länge mm
600,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428869
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Kabelschere

Details

Aufbau

      • Zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern, ein-/mehrdrähtig
      • Für Schneidbereiche bis 32 mm
      • Messer aus geschmiedetem, spezialgehärtetem Werkzeugstahl
      • Länge 600 mm
      • Gewicht 1500 g

Hinweise

      • Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Stahleinlage und Massivleitern.
      • Geeignet für Massivleiter und Stahldrahtumflechtungen
      • Geeignet für mehrdrähtige Leiter
      • Geeignet für feindrähtige Leiter
      • Mit Abisolierfunktion

Verwendung

      • Zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern, ein-/mehrdrähtig.
      • Für Schneidbereiche bis 32mm.
      • Schneidkopf und Schneidbacken auswechselbar
      • Messer aus geschmiedetem, spezialgehärtetem Werkzeugstahl.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible