HELUTOOL HKS 1
Art.-Nr. 908229
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HKS 1
- Art.-Nr.
- 908229
- Artikelbezeichnung
- HELUTOOL HKS 1
- Länge mm
- 150,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 1
- anbruchfähig
- nein
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HKS 1
Kabelschere |
Details HELUTOOL HKS 1
Aufbau
- Klinge aus rostfreiem Spezialstahl nach EN10020
- mit feiner Mikroverzahnung im Klingenbereich, welches ein Abrutschen des Kabels verhindert
- Handgriffe aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Weichkomponenten aus thermoplastischen Elastomeren
- lösungssicheres Schraubgelenk aus vergütetem Stahl
- integrierter Kabelschneider (bis 50 mm²)
- Abdeckkappe
- Etui
Verwendung
- Hochwertige Kabelschere zum Schneiden und Abisolieren von feindrähtigen Cu- und Al-Leitern. Nachjustierung über Drehen der Schlitzschraube.