![HELUTOOL HAM29](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11022249_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HAM29](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11022249_1520x1160.jpg)
HELUTOOL HAM29
Art.-Nr. 11022249
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HAM29
- Art.-Nr.
- 11022249
- Artikelbezeichnung
- HELUTOOL HAM29
- Länge mm
- 140,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 1
- anbruchfähig
- nein
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HAM29
Abmantelwerkzeug | |
Anwendungsbereich | 4,50 bis 29,00 mm |
Schnitttiefe | 0,10 bis 3,00 mm |
Details HELUTOOL HAM29
Aufbau
-
- mit Feder- Schnellspannsystem
Eigenschaften
-
- Großer Anwendungsbereich
-
- Handliches und ergonomisches Design
Verwendung
-
• Geeignet für weiche und harte Isolationstypen von Kabeln<br />• Spezialschliff der Klinge zum sauberen Entfernen des Außenmantels, Rund- Längs- und Spiralschnitt möglich<br />• Schnitttiefe in Abstufungen mittels Drehknopf einstellbar (Uhrzeigersinn)