HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rot 1 x 16 mm² Art.-Nr. 11023551
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
  • temperaturbeständige Einzelader
  • feindrähtig
  • verzinnte Litze
€ 390,60 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11023551
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rot 1 x 16 mm²
Aderfarbe
rot
AWG (ca.)
6
Außen-Ø mm (ca.)
8,8 - 9,4
Cu-Zahl per km
153,6
Gewicht kg/km (ca.)
207,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892538650
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +200°C
nicht bewegt -40°C bis +200°C
UL (AWM) -40°C bis +200°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 8x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach ASTM-B 33
      • Aderisolation: Silikon
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, Seewasser
      • halogenfrei
      • hoher Flammpunkt

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, CSA FT2

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon

Verwendung

      • Temperaturbeständige Einzelader für die innere Verdrahtung geschlossener Geräte; zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible