HELUTHERM® 400-MULTI weiß 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 51759
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
  • für Hochtemperaturanwendungen
€ 1.640,10 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
51759
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 400-MULTI weiß 2 x 1,5 mm²
AWG (ca.)
16
Außen-Ø mm (ca.)
6,7 - 7,5
Cu-Zahl per km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
87,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892155444
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Steuer- und Anschlussleitung nach Werksspezifikation
Temperaturbereich nicht bewegt -60°C bis +400°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung (Spark Test) 2000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze vernickelt, feindrähtig
      • Aderisolation: Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung, 2 Lagen
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt; Kennzeichnung durch Farbwendel
      • Adern verseilt
      • Außenmantel: Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung
      • Mantelfarbe: weiß

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • asbestfrei
      • cadmiumfrei

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Bei der ersten Inbetriebnahme kann es bei Temperaturen ab 200°C zu einer Zersetzung des Imprägnierlacks kommen und nur die reine Glasseide bleibt als Isolierung bestehen. Dies kann als Ausqualmen wahrgenommen werden.

Verwendung

      • Für Anwendungen mit extrem hohen Anschluss- und Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Glas- und Keramikfabriken, im Ofen- und Kraftwerksbau, bei der Thermoplastverformung; Verwendung nur in trockener Umgebung.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible