![HELUTHERM® 400-MULTI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M51741_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTHERM® 400-MULTI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M51741_PF_1520x1160.jpg)
HELUTHERM® 400-MULTI weiß 5 G 2,5 mm²
Art.-Nr. 50060
- für Hochtemperaturanwendungen
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTHERM® 400-MULTI weiß 5 G 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 50060
- Artikelbezeichnung
- HELUTHERM® 400-MULTI weiß 5 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,9 - 10,7
- Cu-Zahl kg/km
- 120,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 230,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892155130
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUTHERM® 400-MULTI weiß 5 G 2,5 mm²
Steuer- und Anschlussleitung nach Werksspezifikation | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -60°C bis +400°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung (Spark Test) | 2000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® 400-MULTI weiß 5 G 2,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze vernickelt, feindrähtig
-
- Aderisolation: Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung, 2 Lagen
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt; Kennzeichnung durch Farbwendel
-
- Adern verseilt
-
- Außenmantel: Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung
-
- Mantelfarbe: weiß
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- asbestfrei
-
- cadmiumfrei
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann es bei Temperaturen ab 200°C zu einer Zersetzung des Imprägnierlacks kommen und nur die reine Glasseide bleibt als Isolierung bestehen. Dies kann als Ausqualmen wahrgenommen werden.
Verwendung
-
Für Anwendungen mit extrem hohen Anschluss- und Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Glas- und Keramikfabriken, im Ofen- und Kraftwerksbau, bei der Thermoplastverformung; Verwendung nur in trockener Umgebung.