HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V gelb 1 x 6 mm² Art.-Nr. 59578
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • temperaturbeständige Einzelader
  • vernetztes Isolationsmaterial
€ 513,45 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
59578
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V gelb 1 x 6 mm²
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
10
Außen-Ø mm (ca.)
5
Cu-Zahl per km
57,6
Gewicht kg/km (ca.)
78,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892228698
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C
nicht bewegt -55°C bis +145°C
UL (AWM) bewegt -35°C bis +105°C
UL (AWM) nicht bewegt -55°C bis +105°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: vernetztes Polyolefin
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
      • abriebfest, kerbfest
      • halogenfrei
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • keine Brandfortleitung

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • flammwidrig nach CSA FT1
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • 0,5 - 50 mm²: DNV

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Diese temperaturbeständige Einzelader wird eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible