HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC schwarz 4 x 0,22 mm²

HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC schwarz 4 x 0,22 mm² Art.-Nr. 400248
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
€ 326,13 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400248
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC schwarz 4 x 0,22 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
Cu-Zahl kg/km
25,0
Gewicht kg/km (ca.)
50,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892304798
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PE
  • Aderkennzeichnung: rot, blau, grün, schwarz
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • flammwidrig

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible