HELUSOUND® DMX + POWER schwarz 2 x 2 x 0,22 + 3 G 2,5 mm²
Art.-Nr. 400217
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUSOUND® DMX + POWER schwarz 2 x 2 x 0,22 + 3 G 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 400217
- Artikelbezeichnung
- HELUSOUND® DMX + POWER schwarz 2 x 2 x 0,22 + 3 G 2,5 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 17,8
- Cu-Zahl per km
- 107,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 207,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892491542
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUSOUND® DMX + POWER schwarz 2 x 2 x 0,22 + 3 G 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUSOUND® DMX + POWER schwarz 2 x 2 x 0,22 + 3 G 2,5 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz