HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC blau 16 x 2 x 0,25 mm²

HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC blau 16 x 2 x 0,25 mm² Art.-Nr. 400176
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
€ 4.982,67 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400176
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC blau 16 x 2 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,5
Cu-Zahl per km
192,0
Gewicht kg/km (ca.)
540,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892536434
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Mantelfarbe: blau

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • flammwidrig

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible