HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
Art.-Nr. 400033
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
- Art.-Nr.
- 400033
- Artikelbezeichnung
- HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7
- Cu-Zahl per km
- 29,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 65,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 53,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 106,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Details HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: weiß, grün, braun, gelb
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- zur Verwendung im Freien