HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC schwarz 4 x 0,34 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC schwarz 4 x 0,34 mm² Art.-Nr. 400279
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
€ 243,60 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400279
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC schwarz 4 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892491535
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Isolationswiderstand min. 57,5 GOhm x km

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung: weiß, braun, grün, gelb
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • flammwidrig
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible