HELUSOUND® 600 FRNC schwarz 8 x 2,5 mm² Art.-Nr. 400121
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
€ 507,36 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400121
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® 600 FRNC schwarz 8 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
Cu-Zahl per km
192,0
Gewicht kg/km (ca.)
372,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892305207
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
      • Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • flammwidrig, geringe Rauchentwicklung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible