![HELUSOUND® 600 FRNC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400116_PF_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® 600 FRNC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400116_PF_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® 600 FRNC schwarz 4 x 4 mm²
Art.-Nr. 400120
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUSOUND® 600 FRNC schwarz 4 x 4 mm²
- Art.-Nr.
- 400120
- Artikelbezeichnung
- HELUSOUND® 600 FRNC schwarz 4 x 4 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11,6
- Cu-Zahl kg/km
- 153,6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 287,3
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892305191
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUSOUND® 600 FRNC schwarz 4 x 4 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUSOUND® 600 FRNC schwarz 4 x 4 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Aderkennzeichnung: rot, schwarz, blau, weiß
-
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig, geringe Rauchentwicklung