HELUSOUND® 500 PUR schwarz 4 x 4 mm² Art.-Nr. 400113
  • robust
€ 561,75 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400113
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® 500 PUR schwarz 4 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,6
Cu-Zahl per km
153,6
Gewicht kg/km (ca.)
275,8
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892305122
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Aderisolation: PVC
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • abriebfest, kerbfest
      • zur Verwendung im Freien

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible