HELUSOUND® 500 PUR schwarz 2 x 2,5 mm² Art.-Nr. 400110
  • robust
€ 219,66 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400110
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® 500 PUR schwarz 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
96,5
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892305092
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Aderisolation: PVC
      • Aderkennzeichnung: rot, schwarz
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • abriebfest, kerbfest
      • zur Verwendung im Freien

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible