HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC schwarz 8 x 2,5 mm²

HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC schwarz 8 x 2,5 mm² Art.-Nr. 11017965
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Lautsprecherkabel
  • rund
  • extrem flexibel
€ 862,89 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11017965
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC schwarz 8 x 2,5 mm²
AWG (ca.)
14
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
Cu-Zahl per km
192,0
Gewicht kg/km (ca.)
325,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892536458
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Lautsprecherkabel
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Aderisolation: PVC
      • Aderkennzeichnung: farbig
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: UV-Strahlung
      • zur Verwendung im Freien
      • extrem flexibel
      • hervorragende Flexibilität begünstigt schnelles Auf- und Abwickeln und Verlegung

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Die HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC ist sowohl für den mobilen Einsatz als auch die Festinstallation, Indoor wie Outdoor geeignet; eine mehrfache Lagerhaltung entfällt damit. Zu den klassischen Anwendungsbereichen gehören: Festivals, professionelle Bühnentechnik, Installationen in Studios und Broadcasts. Durch die Verwendung hochflexibler Kupferlitzen (Klasse 6) sowie eines speziellen Soft-PVC-Mantelmaterials kann eine sehr hohe Flexibilität sowie optimale Haptik erzielt werden. Gleichzeitig ist die Leitung sehr robust und dank optimaler Verseiltechnik (keine Korkenzieherbildung) ist mit einer hohen Lebensdauer zu rechnen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible